??
CAD模型选择
K0034.010040
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0034 - 侧方夹紧块
明细表
K0034.010040
BESTKIPP
订货号
K0034.010040
FORM
样式
D
TYP
POM 夹钳,带齿面
AUSF
规格
左侧规格
A
长度
121.5 mm
B
宽度
40 mm
D
直径
18 mm
D1
直径
10.2 mm
D2
直径
0.0 mm
D3
直径
0.0 mm
E
高度
18.0 mm
E1
高度
20 mm
E2
高度
13 mm
E3
高度
7 mm
H
高度
40 mm
H1
高度
74 mm
K
长度
7.0 mm
K1
间距
42 mm
L
长度
70.5 mm
L1
长度
35 mm
L2
长度
31.5 mm
R
半径
143 mm
SPANNKRAFT
夹持力
7200 N
GEW
重量约
0.9075 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032396
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions